CC Elemente de fixare cabluri
Cleme CC de fixare pentru cabluri și conductoare, auto-adezive pe suprafețe multiple
Beneficii
- Suportul special este destinat inserării rapide, cu posibilitate de îndepărtare, a cablurilor şi conductorilor, fără riscul deteriorării izolaţiilor
- Nu necesită pregătire specială de montare
Domeniul de utilizare
- Elemente de fixare pentru cabluri şi conductori, autoadezive
- Clipsuri din nylon, dublu adezive
- Excelent pentru pozarea în paralel a mai multor cabluri
- Potrivit pentru cabluri cu un diametru de până la 14,5 mm
Normă de referință / aprobări
- Auto-stingere conform cu UL 94 V1 UL 94 V-2 (fără bandă adezivă)
Clasificare ETIM 5
- ID Clasa ETIM 5.0: EC000127
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clips de fixare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Clemă șa de montare
General
- Autoadeziv pe mai multe suprafețe
La cerere
- La cerere: Negru
Culoare
- Culoare naturală
Material
- Poliamidă 6.6
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.