Suport de bridă autoadeziv
Beneficii
- optim pentru montare cu două faşete / sau faşete în cruce, pentru cabluri premufate
- Uşor de manevrat
Domeniul de utilizare
- Brățările autoblocante sunt introduse în sloturile pentru montarea pe perete a cablurilor
- Cablare dulapuri de comandă, autovehicule, mașini de birou etc.
Normă de referință / aprobări
- Auto-stingere conform cu UL 94 V1 UL 94 V-2 (fără bandă adezivă)
Notă
- Pentru instalare sunt necesari pereți netezi, fără grăsimi
- Timpul minim de presare la aplicare: 10 sec. Timpul de întărire recomandat: 24 h
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu
Culoare
- Negru
- Culoare naturală
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -15 °C to +50 °C
- Temperatura minimă de operare +10°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.