Soclu de montaj, cu şa
Beneficii
- Construcția compactă asigură o stabilițate mare
- Forma de prismă a acestui soclu permite fixare sigură și fără torsionare a manunchiurilor de cabluri
Domeniul de utilizare
- Elemente de fixare pentru faşete de cablu
- Pentru fixarea cu șuruburi sau nituri
- Zonele tipice de utilizare: Sisteme de comandă a proceselor, confecționarea tablourilor electrice și inginerie mecanică
Normă de referință / aprobări
- UL 94 V-2
Inclus
- Fără șuruburi, nituri, etc
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bază şi element pentru fixare bride de cablu
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000449
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Piesă suport pentru bride de cablu
Culoare
- Alb
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- Acesta este un produs al companiei ABB/Thomas & Betts.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.