Universal attachment clip for cobots
Element de fixare; pentru diametrul (min./max.): 50 mm - 120 mm; elastomer termoplastic
Dispozitiv de fixare universal detașabil pentru roboți colaborativi, pentru fixarea furtunurilor și a cablurilor, instalare rapidă și ușoară.
Beneficii
- Instalare simplă și rapidă datorită materialului TPE moale al fixării universale și benzi Velcro flexibile.
 - Cablurile și furtunurile atașate pot fi detașate și adaptate din nou.
 - Fixarea universală este potrivită pentru toate corpurile cilindrice cu un diametru exterior de la 50 mm la 120 mm.
 - Este posibilă fixarea separată a două cabluri sau furtunuri cu diametre exterioare diferite.
 
Domeniul de utilizare
- Pentru atașarea cablurilor și furtunurilor la roboții colaborativi (cobots) în procesul de extindere a funcțiilor (scule la capătul brațului).
 - Pentru utilizare cu tuburi de protecție SILVYN®.
 - Pentru utilizarea cu cabluri robot ÖLFLEX®.
 - Materialul TPE este rezistent la mulți acizi și substanțe alcaline și este rezistent la UV.
 - Pentru temperaturi de funcționare de la -40 °C la +80 °C.
 
Inclus
- inclusiv 3 benzi Velcro de diferite lungimi
 
Clasificare ETIM 5
- ID Clasa ETIM 5.0: EC000127
 
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000127
 
Culoare
- Negru
 
Material
- TPE
 
Gama de temperatură
- -40 °C - 80 °C
 
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.