KNIPEX Cleşte pentru electronişti
Pentru protecția elementelor de construcție sensibile, în cazul acestor unelte, circulația energiei electrostatice este lentă și acesta este derivată în mod controlat prin intermediul mânerelor.
Pentru prindere, ținere și îndoire
Beneficii
- Mişcare ușoară, pentru operare ergonomică
- Mânere cu izolatoare cu descărcarea electricităţii statice
- Ergonomie ridicată, datorită mânerelor multicomponent
Domeniul de utilizare
- Potrivit pentru tăieturi și lucrări de montaj de finețe, de exemplu, în domeniul echipamentelor electronice și ingineriei de precizie
Caracteristicile produsului
- Cu cap neted, cu protecție bună împotriva ruginei
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Clește patent
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000836
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Clește patent
Material
- High-grade special tool steel, forged, oil-hardened
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.