FLEXIMARK® Flexiprint LF
Etichetele FLEXIMARK® Flexiprint LF sunt destinate marcării conductorilor şi fibrelor optice, instalarea se face uşor şi rapid.
LF1 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
- Uşor de instalat
Domeniul de utilizare
- Pentru etichetarea conductorilor
- Marcarea cablurilor de fibră optică
- Marcare înainte de conectarea conductorilor
- Pentru cabluri cu secțiune de peste 16 mm², se pot utiliza bride pentru fixarea etichetelor
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
- Alimentare manuală cu foaia de etichete
- Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi
- Variantă normală: Până la max. 7 caractere
Versiune L (de ex. LF1L): Până la max. 15 caractere
Inclus
- O coală are 20-60 de etichete perforate, funcţie de dimensiuni
- Dimensiuni foi: 80-100mm x210mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Galben, alb
- La cerere: verde, albastru și roșu
Material
- Poliester fără halogen
- Grosime ( mm ): 0.175
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.