FLEXIMARK® Cablelabel LFL

FLEXIMARK® Etichete LFL pentru marcarea cablurilor, fixare cu bride (posibilitate de fixare pe una sau ambele laterale). Textul poate fi tipărit pe etichete cu ajutorul software-ului nostru de marcare și a imprimantelor laser uzuale.

LFL2H 9,9-26 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)

Rezistență chimică bunăFără halogenRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolCuloareLățime x lungime (mm)Labelling surface (mm)Marcatori/unitate de ambalareUA (buc/set)
83254750
FLEXIMARK® Etichetă LFL2H 9,9-26 YEWHgalben / alb9.9 x 48.09.9 x 26.04001
83254760
FLEXIMARK® Etichetă LFL1H 9,9-35 YEWHgalben / alb9.9 x 48.09.9 x 35.04001
83254765
FLEXIMARK® Etichetă LFL2H 66-9,9 YEWHgalben / alb9.9 x 89.09.9 x 66.05601

Beneficii

  • Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
  • Printabile pe ambele părți

Domeniul de utilizare

  • Pentru marcarea cablurilor
  • Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic
  • Nu necesită suport pentru caractere

Notă

  • Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
  • Alimentare manuală cu foaia de etichete
  • Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi

Inclus

  • Foi perforate DIN A4 / A5

Trăsăturile produsului

  • Fixare cu o faşetă ( LFL1H ) sau cu două faşete ( LFL2H), lăţime până la 4.5mm

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
  • Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu

Culoare

  • Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)

Material

  • Poliester fără halogen
  • Grosime ( mm ): 0.175

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +125°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.