Bride pentru cabluri, gama Basic
Beneficii
- Rezistență ridicată la baze, uleiuri, grăsimi, derivați de ulei și solvenți aromatici
- Rezistent UV (versiunea în culoarea negru)
Domeniul de utilizare
- Bride de cablu multifuncţională
Norm references / Approvals
- Număr E-File: E352714
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Material
- Poliamidă 6.6
- Fără halogen
Gama de temperatură
- între -40 °C și +85 °C Temperatura de instalare: între -10 °C şi +60 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.