Cleşte BASIC pentru bride
Clești BASIC pentru asamblare ușoară și manoperă redusă,pentru bride din plastic cu lățime de până la 4,8 mm
Beneficii
- Cu posibilitate de ajustare progresivă a forței de strângere: Nivel 0: 29,4 N Nivel 1: 58,9 N Nivel 2: 98,1 N Nivel 3: 127,5 N
- Cost redus la pornirea producţiei
Domeniul de utilizare
- "Pistol" pentru bride din plastic
- Pentru strângerea și tăierea bridelor
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculepentru bride de cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Scule de strîngere bride pentru cabluri
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.