e-Shop

Clește pentru bride Ty-Gun ERG 50/Ty-Gun ERG 120

TY-GUN ERG 50/TY-GUN ERG 120 Sculă pentru strângerea şi tăierea automată a bridelor, permit asamblarea rapidă și economică a acestora

Cu elemente mecanice optimizate

Timpul de asamblareRobust

Articol nr. Descriere articolPentru brideLățime bridă (mm)Greutate (kg)Bucăţi / UA
Ty-Gun ERG 50
62120120Ty-Gun ERG 50Plastic2.4 - 4.80,261
62120121Ty-Gun ERG 50 Lame de rezervăPlastic2.4 - 4.8-2
Ty-Gun ERG 120
62120125Ty-Gun ERG 120Plastic4.8 - 7.60,2781
62120126Ty-Gun ERG 120B Lame de rezervăPlastic4.8 - 7.6-1

Beneficii

  • Pentru asamblare uşoară, capul poate fi rotit 360°
  • Setarea forţei de intindere şi mecanism automat de tăiere
  • Zona largă de prindere (lată de 25,4 mm ) uşurează inserarea faşetelor
  • Design ergonomic (forme rotunjite) și ușurință în utilizare
  • Solicitare și tensiune redusă

Domeniul de utilizare

  • "Pistol" pentru bride din plastic
  • Permite o legare rapidpă și economică, prinde și fixează bridele
  • Durată crescută de viaţă datorită posibilităţii de setare a efortului de strângere pentru fiecare tip de bridă
  • Partea tăiată a faşetei rămâne în sculă şi poate fi preluată, nu se face gunoi

Caracteristicile produsului

  • Forma mânerului permite folosirea sculei indiferent de mărimea mâinii utilizatorului
  • Mecanismul antirecul previne apariția vibraților
  • Depozitare facilă și practică a lamei de rezervă (este inclusă 1 lamă de rezervă în interiorul sculei)
  • Greutate mică
  • Ciocul din oţel inoxidabil garantează o durată mare de viaţă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sculepentru bride de cabluri

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000453
  • ETIM 6.0 Descriere clasa: Scule de strîngere bride pentru cabluri

Atenție

  • Tensiunea este ajustată manual

Notă

  • Lungime x lățime x înălțime:
    178x127x38 mm
  • ERG 50: 65-83 N pentru setarea 1,
    175-220 N pentru setarea 8
    ERG 120:175-250 N pentru setarea 1
    450-580 N pentru setarea 8

Culoare

  • ERG 50: Cap negru
  • ERG 120: Cap portocaliu

Material

  • Polimer rezistent la şoc
  • Mâner moale cauciucat

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.