Bride stabilizate UV Ty-Rap®cu lamă de oțel
Bride cu lamă de oțel sunt disponibile și în varianta rezistentă la intemperii/stabilă la raze ultraviolete, adecvate în special pentru instalarea la exterioar.
Beneficii
- Rezistența mare este constantă chiar și în condiții dificile: tenperaturi extreme, umiditate și îngheț
- Blocarea este rezistentă la şocuri şi vibraţii
- Lama de oţel este fixată pe lacătul faşetei şi este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316
Domeniul de utilizare
- Utilizare pentru instalarea și întreținerea instalațiilor electrice în spații exterioare
Caracteristicile produsului
- Conţine 2% carbon pentru a se încadra în specificaţiile militare
Norm references / Approvals
- Număr fișier UL TY-RAP®: E49405, vezi tabel
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Inclus
- Reperele catre au in cod "B" (ex TYB 24 M) sunt livrate intr-o cutie portabilă unde bridele sunt aranjate corespunzător
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- RAL 9005 negru / rezistent UV
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- B = box, altfel pungă de plastic
- TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.