TY-RAP® Railway
Bridele TY - RAP® Railway sunt fabricate din PA 6.6. Acestea nu conțin halogen și, prin urmare, sunt adecvate în special pentru utilizarea în clădiri publice, aeroporturi, spitale etc. Datorită certificării DIN EN 45545-2 HL2, este posibilă utilizarea în transportul feroviar.
- Bridă autoblocantă pentru aplicații feroviare
- Hazard Level: HL 2
Beneficii
- Proiectarea specială a bridei asigură rezistenţa şi siguranţa maximă chiar în cazul aplicaţiilor extreme.
- Inelul de oţel asigură o prindere durabilă şi sigură
- Blocarea este rezistentă la şocuri şi vibraţii
- Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Domeniul de utilizare
- Metrouri și trenuri
- În zonele în care stabilitatea mecanică şi chimică sunt critice
- Peste tot unde protejarea persoanelor și a bunurilor este în prim plan
- Utilități publice
Caracteristicile produsului
- Lama de oţel este fixată pe lacătul faşetei şi este făcută din inox nemagnetic, rezistent la coroziune, tip 316
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2
- NFF 16-101: I3F1
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Culoare naturală
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.