Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel pentru înșurubare
Bride TY- RAP® cu lamă de oțel sunt disponibile și ca variantă de montare cu șuruburi, nituri și bolțuri.
Beneficii
- Bride cu element de fixare
- Permit instalarea și gruparea intr-un singur pas
- Inelul de oţel asigură o prindere durabilă şi sigură
Domeniul de utilizare
- Pentru asamblare cu șuruburi,bolțuri sau nituri
- instalare şi aranjare simultană
- Posibile zone de aplicație: ansambluri de cabluri, pre-asamblarea sau asamblarea finală a părtiţor sau a mănunchiurilor și pentru instalarea fără mentenanță a cablurilor sau a tuburilor de protecţie
Norm references / Approvals
- Fişier număr E49405, vezi tabela
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Construcție
- Disponibil în culoare neagră și cu rezistenţă la UV
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Culoare naturală
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.