Bride rezistente la căldură Ty-Rap®cu lamă de oțel
Bridele TY- RAP® cu lamă de oțel/limbă de blocare sunt disponibile la LAPP și ca variantă rezistentă la căldură, până la temperaturi de 105 °C.
Beneficii
- Posedă toate avantajele oferite de TY-RAP®, însă cu o rezistență termică mai mare
Domeniul de utilizare
- Pot fi utilizate în zone expuse la temperaturi ridicate precum echipamente electrice de încalzire și instalații de încalzire
Norm references / Approvals
- Fişier număr E49405, vezi tabela
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Construcție
- Adăugarea "M” în denumirea articolului înseamnă "rezistent la căldură”
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Verde deschis - transparent
Material
- Poliamidă 6.6 rezistentă la căldură
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40 °C la +105 °C
- TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.