Bride Ty-Rap®cu lamă de oțel cu zonă de etichetare
Bridele TY- RAP® cu lamă de oțel sunt disponibile la LAPP și ca variantă cu zonă de etichetare pentru marcarea și inscripționarea mănunchiurilor de cabluri.
Beneficii
- Bride cu zonă de etichetare
- Permit legarea și marcare intr-un singur pas
- Asamblare uşoară deoarece toate muchiile sunt rotunjite
- Sistemul patentat de blocare, din oţel, garantează siguranţa în condiţii grele
Domeniul de utilizare
- Pentru gruparea și etichetarea cablurilor sau a legăturilor de cabluri, a furtunurilor de alimentare hidraulice și pneumatice
Norm references / Approvals
- Fişier număr E49405, vezi tabela
- Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Construcție
- TY 51 M: Zona de marcare atașată la unghiul potivit de bridă
- TY 53 M/TY 532 M: Zona de marcare poziționată deasupra inelului de fixare al bridei
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Bride pentru cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Bride pentru cabluri
Culoare
- Culoare naturală
Material
- Poliamidă 6.6
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +85°C
- TY-RAP® este marcă înregistrată a companiei ABB.
- Unităţi de împachetare mai mici sunt disponibile la cerere
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.