MS Marker
MS Marker, markere pentru inscripţionarea manuală a etichetelor. Textul este protejat la apă, rezistent la condiţii climatice şi la murdărire
Beneficii
- Pentru inscripționarea personalizată și de durată a etichetelor
- Inscripționarea este rezistentă la apă, la ștergere și la intemperii
- Radieră integrată
Domeniul de utilizare
- Pentru CD, plastic, sticlă, folie, și altele
- Lăţimea liniei : 0.4 mm
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000187
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Marker
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000187
- ETIM 6.0 Class-Description: Marker
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.