Etichete cablu WM BW nemarcate

WM BW Etichetele nescrise pentru cabluri sunt confecţionate din vinil cu o folie transparentă de protecție, pentru marcarea rapidă a cablurilor cu un marker.

Markerii în catalogul web

Rezistență chimică bunăFără halogen

Articol nr. Denumire articolSuprafață de etichetare (mm)Pentru cabluri Ø (mm)Numărul de etichete / coalăUA (buc/set)
61726150WM coală de etichete BW 325.0 x 25.08.0 - 40.0301
61726160WM coală de etichete BW 520.0 x 25.06.0 - 18.1601
61726170WM coală de etichete BW 1215.0 x 12.05.0 - 5.42001
61726180WM coală de etichete BW 1415.0 x 6.05.0 - 5.44001
61726190WM coală de etichete BW 3414.0 x 18.05.0 - 10.01401

Beneficii

  • Etichetă adezivă cu bandă de protecție
  • Când eticheta este aplicată pe cablu, folia transparentă acoperă zona scrisă, și protejează împotriva abraziunii, umidității, uleiurilor și solvenților slabi.
  • Uşor de etichetat

Domeniul de utilizare

  • Pentru marcarea cablurilor
  • Marcarea se poate face cu creionul, stiloul, pixul sau alte sisteme în câmpul alb
  • Aplicaţii de interior

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Material

  • Benzi de vinil, garnituri de silicon tratat, fără halogeni

Gama de temperatură

  • -35°C ÷ +70°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.