FLEXIMARK® portetichetă clipsabilă
Manșon de marcare FLEXIMARK® pentru marcarea cablurilor cu un singur fir, înainte sau după montare acestora. Se clipsează (mecanism snap-on) sau se introduc pe fir.
- Atașarea prin mecanism de fixare după asamblare este posibilă
- Snap-On 2-3,5/15 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- protecţie avansată la zgâriere
- Protecție rezistentă și flexibilă
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
Caracteristicile produsului
- Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0
Notă
- Suporţi de etichete potriviţi pentru etichetele LMB
Inclus
- Portetichetă neechipată cu etichetă
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
-
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare
-
Culoare
Material
- Polietilenă fără halogen
-
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +80°C
-
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.