FLEXIMARK® Cablelabel LAM

Etichetă de cablu FLEXIMARK® LAM - marcare facilă în șantier

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeFără halogenTimpul de asamblareRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolCuloareLățime x lungime (mm)Marcatori/unitate de ambalareUA (buc/set)
83260197
FLEXIMARK® Etichetă de cablu LAM 48-10 YEgalben10.0 x 48.01001
83260198
FLEXIMARK® Etichetă de cablu LAM 55-15 YEgalben15.0 x 55.01001
83260199
FLEXIMARK® Etichetă de cablu LAM 85-15 YEgalben15.0 x 85.01001

Beneficii

  • Folia laminată protejează textul împotriva agresiunilor
  • Poate fi utilizat și etichetat în mai multe feluri, de exemplu, cu ajutorul unui marker sau a panglicilor Dymo® (lățime de 6 și 9 mm)
  • Sunt livrate într-o casetă de mână care conține 100 de marcatori care pot fi prinși cu ușurință la curea

Domeniul de utilizare

  • Pentru marcarea cablurilor
  • Pentru marcare pe teren
  • Aplicaţii de interior
  • Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic

Caracteristicile produsului

  • Expunerea pe termen lung la căldură excesivă și raze ultraviolete pot conduce la decolorarea produsului

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Culoare

  • Galben

Material

  • Eticheta : polipropilenă stablizată la UV, fără halogeni
  • Folia laminată : fără halogeni şi rezistentă UV, din poliester (0-PET)

Gama de temperatură

  • -10°C la +60°C
  • Temperatura minimă de operare +10°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.