FLEXIMARK® Portetichetă închisă

FLEXIMARK® Collar halogen free, suport pentru etichetă. fără halogeni şi cu întârzierea propagării focului, se montează pe conductor inainte de conectarea acestuia

Atașați înainte de montare, deoarece manșonul de marcare este închis

Cu întârziere la propagarea flăcăriiFără halogen

Articol nr. Denumire articolLungime (mm)Pentru cabluri Ø (mm)Marcatori/unitate de ambalareUA (buc/set)
FLEXIMARK® Portetichetă închisă
83290211
FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/10 TR102.0 - 4.010001
83290212
FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/15 TR152.0 - 4.010001
83252693
FLEXIMARK® Inel de marcare, fără halogen 1,4-5/23 TR231.4 - 5.05001
83290213
FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/30 TR302.0 - 4.05001
83290214
FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/10 TR104.0 - 7.05001
83290215
FLEXIMARK® tile, fără halogen 2-4/15 TR154.0 - 7.05001
83252694
FLEXIMARK® Inel de marcare, fără halogen 5-11/23 TR235.0 - 11.02001
83252675
FLEXIMARK® Inel de marcare, fără halogen 5-11/30 TR305.0 - 11.02001

Beneficii

  • protecţie avansată la zgâriere
  • Protecție rezistentă și flexibilă
  • Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)

Caracteristicile produsului

  • Cu întârziere avansată a propagării focului conform cu UL 94 V0

Notă

  • Suporţi de etichete potriviţi pentru etichetele LMB

Inclus

  • Portetichetă neechipată cu etichetă

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Culoare

  • Transparent

Material

  • PVC

Gama de temperatură

  • -40°C ÷ +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.