FLEXIMARK® înregistrare caractere PTEF/CAB

Suporturi pre-tăiate FLEXIMARK® PTEF, pentru marcarea componentelor cu etichete sau caractere alfa numerice. Asamblare cu bride autoblocante.

PTEF 9,5-35 BK disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)

Potrivit pentru exteriorRezistență chimică bunăFără halogenRezistenţă la aciziRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)Marcatori/unitate de ambalareUA (buc/set)
Fără bride
83254974
FLEXIMARK® PTEF 6-35 TR8.763547501
83254960
FLEXIMARK® PTEF 9.5-18 TR12.29,51830501
83254961
FLEXIMARK® PTEF 9.5-28 TR12.29,52840501
83254963
FLEXIMARK® PTEF 9.5-35 TR12.29,53547501
83254962
FLEXIMARK® PTEF 9.5-38 TR12.29,53850501
83254964
FLEXIMARK® PTEF 9.5-58 TR12.29,55870501
83254965
FLEXIMARK® PTEF 9.5-70 TR12.29,57082501
83254976
FLEXIMARK® PTEF 12-28 TR14.8122840501
83280006
FLEXIMARK® PTEF 12-18 TR14.8121830501
83254977
FLEXIMARK® PTEF 12-38 TR14.8123850501
83254978
FLEXIMARK® PTEF 12-58 TR14.8125870501
83254982
FLEXIMARK® PTEF 19-50 TR21.7195062501
Cu bride
83259091
FLEXIMARK® CAB 6-35 TR8.763547501
83259087
FLEXIMARK® CAB 9.5-18 TR12.29,51830501
83259084
FLEXIMARK® CAB 9.5-28 TR12.29,52840501
83259088
FLEXIMARK® CAB 9.5-35 TR12.29,53547501
83259086
FLEXIMARK® CAB 9.5-58 TR12.29,55870501
83259078
FLEXIMARK® CAB 12-18 TR14.8121830501
83259079
FLEXIMARK® CAB 12-28 TR14.8122840501
83259080
FLEXIMARK® CAB 12-38 TR14.8123850501
83259081
FLEXIMARK® CAB 12-58 TR14.8125870501
83259070
FLEXIMARK® CAB 19-50 TR21.7195062501

Beneficii

  • Alternativă mai ieftină prin minimizarea manoperei de tăiere
  • Etichetele LFL PC sunt adaptate pentru a fi utilizate in suport de etichetă de diferite dimensiuni
  • Protecție suplimentară impotriva radiațiilor UV și diverse substanțe chimice

Domeniul de utilizare

  • Potrivit pentru etichete FLEXIMARK® LFL și DYMO®
  • Pentru marcarea cablurilor/conductorilor
  • Asamblare cu bride de 2,6 mm sau prindere cu şurub sau nituri când se folosesc capace

Inclus

  • PTEF: fără brățări autoblocante CAB: cu brățări autoblocante (135 x 2,6 mm)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002248
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Suport pentru materialul de etichetare

Material

  • Polietilenă fără halogen

Gama de temperatură

  • -75°C la +80°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.