FLEXIMARK®Wrapping labels LCK
Etichetele cu înfășurare FLEXIMARK® LCK reprezintă etichete din vinil prevăzute cu folie laminată/folie de protecție pentru marcarea cablurilor cu ajutorul unei imprimante laser. Folia de protecție protejează textul de abraziune și solvenți.
LCK 32 YE disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Folia transparentă este înfășurată în jurul cablului și este lipită pe câmpul etichetei, astfel încât imprimarea să fie protejată la abraziune, murdărie și solvenți
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
- Se economiseşte spaţiu datorită împletirii foarte strânse
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea cablurilor
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
- Alimentare manuală cu foaia de etichete
- Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi
Inclus
- 10 sau 100 de foi perforate DIN A4 (în funcție de mărimea ambalajului selectat)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Adeziv
- Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare
- Galben, alb
Material
- Poliester fără halogen
- Grosime ( mm ): 0.025
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Temperatura minimă de operare +10°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.