FLEXIMARK® Wrapping labels TCK
FLEXIMARK® TCK Etichete wrapabile din vinil cu o folie transparentă de protecție, pentru marcarea cablurilor, cu imprimare prin transfer termic
Beneficii
- Folia transparentă este înfășurată în jurul cablului și este lipită pe câmpul etichetei, astfel încât imprimarea să fie protejată la abraziune, murdărie și solvenți
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
- Se economiseşte spaţiu datorită împletirii foarte strânse
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea cablurilor
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
- Bandă de transfer recomandată: R71 110-360 resinBK (article no. 83259609)
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Adeziv
- Adeziv permanent pe bază de acril
Culoare
- Alb și galben
Material
- Poliester fără halogen
- Grosime ( mm ): 0.025
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Temperatura minimă de operare +10°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.