FLEXIMARK® Flexilabel TFL

Etichete flexibile FLEXIMARK® TFL sunt role de etichete neimprimate pentru marcarea cablurilor și se utilizează împreună cu suport de etichete. Acestea sunt imprimate cu ajutorul software-ului nostru de etichetare folosind o imprimantă de transfer termic.

Rezistență chimică bunăFără halogenRezistent la UV

Articol nr. Denumire articolCuloareLățime x înălțime (mm)Marcatori/unitate de ambalareUA (buc/set)
83263023
Flexilabel TFL 9,5x17,5 WHalb9.5 x 17.52521
83263021
Flexilabel TFL 9,5x28 WHalb9.5 x 28.05001
83263019
Flexilabel TFL 9,5x35 WHalb9.5 x 35.010001
83263025
Flexilabel TFL 9,9x66 WHalb9.9 x 66.010001
83263032
Flexilabel TFL 12x48 WHalb12.0 x 48.02521
83263024
Flexilabel TFL 9,5x17,5 YEgalben9.5 x 17.52521
83263022
Flexilabel TFL 9,5x28 YEgalben9.5 x 28.05001
83263020
Flexilabel TFL 9,5x35 YEgalben9.5 x 35.010001
83263026
Flexilabel TFL 9,9x66 YEgalben9.9 x 66.010001
83263028
FLEXILABEL TFL 9,9x66 GNverde9.9 x 66.02521
83263029
FLEXILABEL TFL 9,9x66 BNmaro9.9 x 66.02521
83263030
FLEXILABEL TFL 9,9x66 RDroşu9.9 x 66.02521
83263031
FLEXILABEL TFL 9,9x66 BKnegru9.9 x 66.02521

Beneficii

  • Etichetele potrivite pentru suporţii PTE, PTEF şi CAB ( vezi capitolul "Suporţi de etichete şi accesorii " )
  • Potrivit pentru IP20 - IP40, ca de ex. în clădiri publice (școli, clădiri de birouri, spitale sau centre comerciale)

Domeniul de utilizare

  • Etichete pentru instalare
  • Pentru marcarea cablurilor

Notă

  • Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5

Inclus

  • Livrat in role cu etichete

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare

Culoare

  • Alb și galben
  • La cerere: galben, verde, albastru, roșu, maro, negru

Material

  • Poliester fără halogen
  • Laminat cu polipropilenă

Gama de temperatură

  • între -20 °C și + 80 °C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.