Imprimantă de transfer FLEXIMARK® SQUIX și EOS5*

Imprimantele de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX și EOS 5 sunt imprimante de transfer termic centrate median cu o rezoluție de 300 dpi pentru o imprimare stabilă și de înaltă calitate.

Asistență tehnică gratuită în engleză (telefon: +46 155 777 64, e-mail: support@fleximark.se)

CEULCCC

Articol nr. Denumire articolUA (buc/set)
83259532
FLEXIMARK ® imprimantă de transfer termic EOS5/3001
83259602
Imprimantă termică FLEXIMARK® SQUIX 4/300M1
83259536
FLEXIMARK® Cuțit de tăiere EOS51
83259603FLEXIMARK® Cuțit de perforare PCU400 SQUIX1

Beneficii

  • Viteză mare de presare (până la 150 mm/sec)
  • Rezoluție mare de printare: 300dpi
  • Control simplu cu ajutorul software-ului FLEXIMARK®
  • Întreținere ușoară (curățarea senzorului de etichete, a rolei de presiune sau schimbarea capului de imprimare) se poate realiza în mod independent

Domeniul de utilizare

  • Printare pe diferite tipuri de materiale ( tub termocontractibil FLEXIMARK®, etichete PUR și etichete TA din spumă)
  • Datorită procesului de imprimare prin transfer termic, suprafața imprimată devine mai rezistentă la murdărie și zgârieturi, precum și la uleiuri și substanțe chimice

Notă

  • Pentru tăierea tuburilor termocontractibile se va utiliza, de exemplu, cuțitul de tăiere opțional pentru EOS 5
  • Pentru perforarea tuburilor termocontractibile plate se va utiliza imprimanta de transfer SQUIX, dotată opțional cu cuțit de perforare

Inclus

  • Software FLEXIMARK®
  • FLEXIMARK® Imprimantă de transfer SQUIX sau EOS 5 cu manual de utilizare și manual de service
  • Driver Windows®
  • Cablu USB de alimentare (lungime 1,8m)

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru fax/imprimantă/MFC

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001675
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Accesorii pentru fax/imprimantă/MFC

Dimensiuni

  • SQUIX: 274x242x446 mm (ÎxLxA)
  • EOS5: 245x264x412mm (ÎxLxA)

Role de etichete

  • Grosime material:
    0,03-0,60 mm (SQUIX)
    0,05-0,60 mm (EOS5)
    Lățime suport:
    10-120 mm (SQUIX)
    10-116 mm (EOS5)
  • Diametrul max. al miezului Ø:
    38,0-100,0 mm (SQUIX)
    38-76 mm (EOS5)

Riboane

  • Lungimea de instalare până la 500 m (SQUIX), respectiv 360 m (EOS5)

Viteză

  • EOS5: până la 150,00 mm/s
  • SQUIX: până la 300,00 mm/s

Greutate

  • SQUIX: 9,0 kg
  • EOS5: 5 kg

Material

  • Etichete sau material continuu în role

  • * Produs de partenerii Lapp
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
  • Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.