FLEXIMARK® tub termocontractibil
Tuburi termocontractibile plate FLEXIMARK® pentru marcare prin termotransfer folosind imprimantă termică şi softul FLEXIMARK®
Beneficii
- Tub termocontractabil care poate fi tăiat la lungimea dorită
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea cablurilor
- Pentru aplicatii unde spațiul este îngust
- Protecția izolației cablului
- Special pentru reparaţii
Normă de referință / aprobări
- Omologat UL 224
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
- Bandă de transfer recomandată: Culoarea inscripţiei negru: FTI-X 60-300 BK (nr. articol 83260206), culoarea inscripţiei alb: FTI-X 55-300 WH (nr. articol 83260260)
- Pentru tăiere, utilizați impriizolație exterioară EOS5 cu cuțitul de tăiere opțional, pentru a perfora tubulatura prin frecare, utilizați impriizolație exterioară SQUIX cu cuțitul de perforare opțional
- Printare la cerere: vedeți FLEXIMARK® Shrink tube FCC
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Culoare
- Negru, galben și alb
Material
- Poliolefină
- Rata de termocontracţie : 3:1
Gama de temperatură
- -55°C la +135°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.