HG 2320 Pistol cu aer cald
Pistolul cu aer cald HG 2320 este destinat încălzirii produselor termocontractabile. Are posibilitatea reglării temperaturii şi o carcasă solidă.
Articol nr. | Descriere articol | Capacitate de încălzire maximă | Temperatura care poate fi atinsă | Bucăţi / UA | |
---|---|---|---|---|---|
61801246
| Pistol cu aer cald HG 2320 E | 2300 | 650 | 1 |
Beneficii
- Operare cu singură mână
- Memorează 4 programe
- Afişajul temperaturii şi vitezei cu LCD
- De înaltă performanță, reglaj electric profesional al aerului cald cu un flux continuu și reglarea temperaturii și afișaj LCD
- Afişarea temperaturii previne supraîncălzirea şi arderea izolaţiilor
Domeniul de utilizare
- Carcasă robustă pentru operare manuală
- Cablarea tablourilor electrice și a echipamentelor
Caracteristicile produsului
- Reglarea temperaturii
- Dublă protecţie împotriva supraîncălzirii prin termostat şi siguranţă termică
- Filtru de aer pe intrare pentru a opri impurităţile
- Reglarea setărilor de viteză
Notă
- Durata minimă de viaţă a motorului: 1.000 h
Inclus
- Pistol cu aer cald în carcasă de plastic, cu reducţie cu ieşire de 9mm, duză difuzoare şi o varietate de tuburi termocontractabile (100 buc. Ø 1,6 – 9,5 mm)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001383
- ETIM 5.0 Descriere clasa: Suflantă/pistol cu aer cald (electric)
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001383
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Suflantă/pistol cu aer cald (electric)
General
- Dimensiuni : fără carcasă: 253 x 86,5 x 200 mm ; cu carcasă: 395 x 100 x 320 mm
- Greutate inclusiv ambalajul: 2195 g
Notă
- Lungimea cablului de alimentare: 3 m
- 230 V, 50/60 Hz
Informații
- Volum de aer ajustabil continuu: 150 - 500 l/min
- 2 niveluri
Gama de temperatură
- 80 - 650 °C, ajustabil continuu
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Garanţia este limitată la 500 de ore de funcţionare sau un an