Tub termocontractibil HOTY
HOTY Tub termocontractabil - tub fabricat din PVC, cu preţ redus, pentru protejarea și izolarea cablurilor, cu întârzierea propagării focului, negru, rezistent la UV, rată de contracţie: 2:1.
Pereți subțiri
Beneficii
- Preț avantajos
- Rezistență bună la apă și UV
- Cu întârziere la propagarea flăcării
- Tubul este livrat expandat
Domeniul de utilizare
- Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
Normă de referință / aprobări
- Întârzierea propagării focului:UL94 VO
Notă
- Temperatură de stocare: max +18°C
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă
- Cu perete subțire
- Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații
- Rata de termocontracţie : 2:1
Culoare
- Negru (rezistent la raze ultraviolete)
Material
- PVC
Gama de temperatură
- -20°C la +90°C
- Temperatura de termocontracţie : +120°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.