Capac de etanşare TEC
Capacele de etanșare TEC cu înveliș adeziv pe interior pot fi utilizate pentru izolarea și etanșarea conexiunilor de cabluri.
Beneficii
- Asigură etanșare prin stratul adeziv termoplastic din interior
- Rezistenţă bună la substanţe chimice
- Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Domeniul de utilizare
- Pentru etanșarea capetelor cablurilor și protejarea împotriva contaminării și infiltrațiilor de umiditate
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000218
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Tub termocontractibil de capăt
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000218
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Capac terminal termocontractibil
General
- Rezistent UV
- Perete dublu
Culoare
- Negru
Material
- Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -55°C la +100 °C
- Temperatura de contracţie : 135°C
- 1. după contracţie +/- 10%; 2. după contracţie +/- 20%
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.