Tub termocontractabil PROTECT-HF
Tubul termocontractabil nu are halogen și, prin urmare, este adecvat în special pentru utilizarea în clădiri publice, aeroporturi, spitale etc. Tubul termocontractabil PROTECT-HF dispune și de o aprobare feroviară.
- Pereți subțiri
- Fără halogen
Beneficii
- Flexibil
- Produsele fără halogen nu dezvoltă gaze corozive sau toxice în caz de incendiu, sunt ignifuge, prezintă o propagare mică a focului și dezvoltă doar puțin fum
- PROTECT-HF RW: poate fi aplatizat pentru marcare, potrivit pentru aplicații feroviare
Domeniul de utilizare
- Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
- Tub termocontractibil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE
- PROTECT-HF RW: Pentru aplicații feroviare și marcare
Caracteristicile produsului
- Fără halogen
- Rezistență chimică bună
- Cu întârzierea propagării focului
- Fără silicon
- Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)
Normă de referință / aprobări
- PROTECT-HF/Box: Grad de inflamabilitate FMVSS 302
- PROTECT-HF RW: Grad de inflamabilitate ASTM D 635-HB, standarde feroviare (clasa vehiculelor 1A conform BS-6853 (1999), EN 45545-2 HL 3, LUL 1-085 A3), Boeing BSS 7239 formarea gazelor toxice în urma arderii de materiale M7
Inclus
- PROTECT-HF Box: Într-o cutie de derulare compactă, ușor de utilizat
- PROTECT-HF: Pungă din plastic cu bucăți de 1,22 m
- PROTECT-HF RW: Se livrează pe bobină
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
La cerere
- Alte culori sunt disponibile la cerere
Notă
- Cu perete subțire
- Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații
- Rata de termocontracţie : 2:1
Culoare
- Negru, verde-galben, galben, alb
Material
- Poliolefină
Gama de temperatură
- Temperatura de termocontracţie : +90°C
- PROTECT-HF/Box: între -30 °C și +105 °C PROTECT-HF RW: între -55°C și +105°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.