Tub termocontractabil PROTECT Set
Setul de tuburi termocontractabile PROTECT conține un sortiment de dimensiuni standard de tuburi contractabile PROTECT. Setul este utilizat în principal pentru lucrări de reparații și întreținere.
Beneficii
- Cutie de plastic cu tuburi termocontractabile PROTECT şi un mic pistol cu aer cald
Domeniul de utilizare
- Ideal pentru lucrări de întreținere și reparații, cercetare și dezvoltare, precum și producții de serii mici
Caracteristicile produsului
- Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)
- Fără silicon
- Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)
Normă de referință / aprobări
- Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)
- UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)
Notă
- Nerezistent la ulei de motor
Inclus
- Set de tuburi termocontractabile şi pistol de aer cald într-o cutie practică
- Tuburi de protecţie termocontractabile tip PROTECT în combinaţie asortată
- Conţine: 50x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 1,6/0,8 BK50x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 1,6/0,8 TR50 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 2,4/1,2 BK50 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 2,4/1,2 TR20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 BK20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 TR20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 YE20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 3,2/1,6 WH10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 BK10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 TR10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 YE10 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 4,8/2,4 BU15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 BK15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 WH15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 YE15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 6,4/3,2 BU15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 9,5/4,7 BK15 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 9,5/4,7 BU20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 12,7/6,4 BK20 x 50 mm tub termocontractabil PROTECT 12,7/6,4 RD5 x 100 mm tub termocontractabil PROTECT 19,1/9,5 BK5 x 100 mm tub termocontractabil PROTECT 19,1/9,5 BU5 x 180 mm tub termocontractabil PROTECT 25,4/12,7 BK1 x pistol cu aer cald
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă
- Cu perete subțire
- Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații
- Rata de termocontracţie : 2:1
Material
- Poliolefină iradiată
Gama de temperatură
- -55°C la +135°C
- Temperatura de termocontracţie : +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.