Tub termocontractabil PROTECT
Tubul termocontractabil CMP, conceput în mod special pentru piața din America de Nord, datorită aprobărilor multiple, cum ar fi CSA sau UR. Rata de contractare este de 2:1.
Pereți subțiri
Beneficii
- Flexibil
- Proprietăți fizice și mecanice excelente
- Aprobat pentru Nord America şi Canada
Domeniul de utilizare
- Izolarea, protecția și gruparea cablurilor
- Tub termocontractibil verde-galben: Pentru identificarea și marcarea conductorilor de legare la pământ și a firelor de împământare conform VDE
Caracteristicile produsului
- Material cu întârzierea propagării focului (cu excepția culorii: transparent)
- Fără silicon
- Rezistent la razele ultraviolete (doar culoarea: negru)
Normă de referință / aprobări
- Recunoaștere normativă UL224 (cu excepția culorii: transparent)
- UL File Nr.: E476215 (cu excepția culorii: transparent)
Notă
- Nerezistent la ulei de motor
Inclus
- Pungă de plastic cu unităţi de 1.22 m
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
La cerere
- Alte culori sunt disponibile la cerere
Notă
- Cu perete subțire
- Rigiditate dielectrică :20 kv/mm
Informații
- Rata de termocontracţie : 2:1
Culoare
- Negru transparent verde-galben
Material
- Poliolefină iradiată
Gama de temperatură
- -55°C la +135°C
- Temperatura de termocontracţie : +90°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.