Mufă ramificată terminală TEB
Mufele ramificate TEB cu înveliș adeziv pe interior pot fi utilizate pentru izolarea și etanșarea conexiunilor de cabluri.
Beneficii
- Asigură etanșare prin stratul adeziv termoplastic din interior
- Rezistenţă bună la substanţe chimice
- Asigură rezistenţă şi protecţie mecanică
Domeniul de utilizare
- Izolarea şi etanşarea imbinărilor de cabluri
Construcție
- Perete dublu
Clasificare ETIM 5
- ID Clasa ETIM 5.0: EC001170
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Element de îmbinare (set)
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001170
- ETIM 6.0 Descriere clasa: Manșon de cuplare și ramificare (set)
General
- Rezistent UV
Informații
- Rata de termocontracţie : > 2:1
Culoare
- Negru
Material
- Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior
- fără halogen și fără silicon
Gama de temperatură
- -55°C la +100 °C
- Temperatura de termocontracţie : +120°C
- 1. după contracţie +/- 10%; 2. după contracţie +/- 20%
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.