Tub termocontractabil PROTECT-M/PROTECT-T
TBW/TBM Tubul termocontractabil are perete gros/mediu şi rata de contracţie de 3:1, conceput în special pentru medii solicitante, cum ar fi aplicațiile subacvatice sau subterane.
Pereți centrali/groși
Beneficii
- Este proiectat să satisfacă cerinţele mecanice pentru submersare şi îngropare directă
- Rezistență mare la abraziune, coroziune și substanțe chimice
- Rezistență bună la apă
Domeniul de utilizare
- Tub termocontractabil cu pereţi subţiri şi medii pentru 600 V, max. 90°C, aplicaţii permanente de joasă tensiune
- Ideal pentru protejarea manșoanelor de imbinare a cablurilor și a terminațiilor în aplicații de joasă tensiune
Caracteristicile produsului
- Statul adeziv se lipește pe plastic, cauciuc, neopren, oțel și polietilenă
- Fără silicon
- rezistent UV
- Fără halogen
Inclus
- Pungi de plastic cu unități de 1,0 m
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 5.0 Descrierea clasei:Tub termocontractibil
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Tub termoretractabil
Notă
- PROTECT-M: cu pereți medii
PROTECT-T: cu pereți groși - Rigiditate dielectrică : 15 kV / mm
Informații
- Rata de termocontracţie : 3:1
Culoare
- Negru
Material
- Poliolefină reticulată cu adeziv termoplast în interior
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +120°C
- Temperatura de termocontracţie : +110°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.