FLEXIMARK® etichetă cablu PUR
Etichetele de cablu FLEXIMARK® PUR reprezintă marcatori din poliuretan pentru marcarea cablurilor cu brățări autoblocante, adecvate în special pentru utilizarea în medii dure.
PUR 60x10 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Rezistență bună la UV
- Rezistență chimică bună
- Materiale foarte flexibile
- Bride TY-RAP TY523MR-NDT
Domeniul de utilizare
- Etichetele pot fi folosite în orice industrie cu agresiuni de mediu ridicate ( de exemplu petrol şi gaze, transport feroviar, etc )
- Se poate monta direct pe cablu folosind bride de plastic
Normă de referință / aprobări
- Propagare redusă a flăcării conform UL 94 V-0
- MIL 81531 şi MIL-STD-202G
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și al imprimantei de transfer termic FLEXIMARK® SQUIX sau EOS5
- Bandă de transfer recomandată: Culoarea inscripţiei negru: FTI-Y 60-360 BK (nr. articol 83260201), culoarea inscripţiei alb: FTI-X 55-300 WH (nr. articol 83260260)
- Printare la cerere: vedeți FLEXIMARK® Cablelabel PUR FCC
Inclus
- Livrat in role cu etichete
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Sistem de codificare cabluri
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Sistem de marcare cablu
Culoare
- Culoare standard: galben, alb
- Alte culori duspoibile: roşu, portocaliu, albastru, verde şi negru
Material
- Poliuretan fără halogeni
Gama de temperatură
- Între -50°C și +100°C
- Pe termen scurt poate rezista și la temperaturi de +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.