FLEXIMARK® Flexilabel LFL
Etichetele FLEXIMARK® Flexilabel LFL sunt sub formă de coli de etichete care se imprimă cu imprimante laser comerciale folosind softul nostru. Se utilizează pentru marcarea cablurilor , introduse în port etichetă
LFL 9,5-35 disponibil în geanta de livrare FLEXIMARK® (nr. articol M3251010)
Beneficii
- Rezistent la produsele chimice, razele ultraviolete, umezeală și ulei (motorină, agent de curățare bazic, soluție salină, etanol, ...)
- Printabile pe ambele părți
Domeniul de utilizare
- Pentru marcarea cablurilor
- Etichetele potrivite pentru suporţii PTE, PTEF şi CAB ( vezi capitolul "Suporţi de etichete şi accesorii " )
Notă
- Imprimare cu ajutorul programului software FLEXIMARK® și cu ajutorul unei imprimante laser uzuale
- Alimentare manuală cu foaia de etichete
- Rezultate de imprimare optime cu ajutorul imprimantelor cu laser cu ghidaj drept de foi
Inclus
- Foi perforate DIN A4
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Culoare
- Galben/alb (pot fi imprimate pe ambele părți)
Material
- Poliester fără halogen
- Grosime ( mm ): 0.175
Gama de temperatură
- -40°C ÷ +125°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
- Produsele FLEXIMARK® se vând la unitatea de împachetare. Ex: dacă doriţi să comandaţi 640 de etichete tip LCK 32, trebuie sa comadaţi o unitate în loc de 640 etichete.