FLEXIMARK® Micro Kit
Mini-set FLEXIMARK® - casetă de mână care conține toate accesoriile de care aveți nevoie pentru marcarea "la fața locului” a cablurilor și cablurilor cu un singur fir cu marcajul din material plastic.
Beneficii
- Un sistem pentru mai multe aplicaţii
- Posibilitate de modificare a textului de marcare, fără îndepărtarea marcatorului
- Timp de instalare redus
- Rapid, uşor de folosit, cu o mare reducere a stocurilor
- Mantaua din PVC protejează elementele de degradare
Domeniul de utilizare
- Aplicaţii de interior
- Asamblare ușoară și rapidă pe o parte
- Pentru etichetarea conductorilor și a cablurilor
- Marcare înainte sau după asamblare
Caracteristicile produsului
- Comportamentul la foc conform UL 94V-0
Notă
- Caracterele preimprimate se pot folosi in port-caractere pentru a marca conductori, cabluri asamblate, blocuri de cleme sau aparataj în tablouri electrice
- Elementul de marcare poate fi adăugat sau îndepărtat cu ajutorul cârligului ( art. nr. 83290201 )
Inclus
- Micro Kit: 1x bandă de caractere cu text 1-9 și A B C E L N R S T V, + -/ (1 o banda de caractere cu 24 marcaje),
1x bandă de caractere neagră cu alb și roșu,
50x tile transparente de 3-4/15 mm,
20x tile transparente de 8-10/15 mm,
50x tile transparente pentru bride 23 mm,
50x tile snap-on de 2-3,5/15 mm,
50x tile snap-on de 2,8-5/15 mm,
50x pini 1,5 mm2,9 mm, roșii,
20x pini 2,5 mm2,12 mm, albaștrii,
20x pini 4 mm2, 12 mm, verzi,
50x tile autoadezive pentru marcarea componentelor, 15 mm, 1x sculă de montaj (nr. articol 83290199) - Each TraspTM conţine 50 de benzi cu 24 markere (în total sunt 1.200 markere într-o UA)
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Sisteme de etichetare
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Material de marcare
Dimensiuni
- Micro Kit: 170 x 210 x 75 mm
- Lăţimea benzilor TRASPTM: 2,3 mm
La cerere
- Alte tipuri de suporţi disponibile la cerere
Culoare
- Benzile de caractere: albe
- La cerere: benzi galbene cu caractere
Gama de temperatură
- -50°C la +80°C
- Trasp TM este un produs al firmei 3M
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.