EPIC® DATA FT IE

Conector de trecere pentru Ethernet industrial

Conectorul integrat este adecvat pentru conectarea directă la plăcuțele cu circuite integrate și este prevăzut pentru utilizarea în sistemele Ethernet din mediile industriale cu solicitări mari.

Articol nr. Denumire articol
Conector de trecere, M12 mamă / 8 pini pentru lipire pe plăcuţă de circuit integrat, pentru montarea pe pereți falși, codare X
21700618
ED-IE-M12F-X-RM
Conector de trecere M12, codat D, priză / priză
22262022
AB-C4-DSI-M12FSD-M12FSD-M16-SH

Caracteristicile produsului

  • Proiectat pentru montare din faţa sau din interiorul dulapului electric
  • Conector M12 montabil în gaura din panou, conectabil PCB
  • Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , în medii industriale dure
  • Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri

Norm references / Approvals

  • M12 cu codificare D conform IEC 61076-2-101
    M12 cu codificare X conform IEC 61076-2-109
  • M12 cu codificare D: Cat.5 conform ISO/IEC
    11801M12 cu codare X: Cat.6A conform ISO/IEC 11801

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Carcasă conector pentru senzor / actuator

Clasa de protecție

  • IP 67

Temperatura ambientală (de operare)

  • -25°C to +85°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.