EPIC® DATA CCR FA
Conector pentru cablu, rotund
Conector cuplă circular de Ethernet cu montare pe câmp, de uz industrial, IP67 M12 codat X, calificat pentru 10 gigabiți
instalare fără scule
Caracteristicile produsului
- conector pentru cabluri de date Cat 7A, conectabil în şantier
- compact, rotund
- Adecvat pentru Ethernet 10 gigabit/i
- Pentru comunicarea între unitățile de comandă SIEMENS® SINAMICS (PLC) ale sistemelor de acționare servo.
- Robust și rezistent la vibrații
- Carcasă: aliaje cu zinc turnate sub presiune, gri
Norm references / Approvals
- conform cu clasa FA până la 1000 MHz conectat cu cabluri Cat.7A
- Cat. 7A conf. ISO/IEC 11801
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular
Clasa de protecție
- IP 67
Temperatura ambientală (de operare)
- Fişă / priză -40°C la +85°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.