Module SFP
Transceiver pentru conectarea cablurilor patch din fibră optică la switch-uri de rețea industriale cu port SFP, pentru viteze de transfer, tipuri de fibre și lungimi de undă diferite.
Beneficii
- Carcasă compactă, industrială, cu interfață SFP și priză LC duplex pentru conectarea imediată a unui cablu patch din fibră optică la dispozitive de rețea, cum ar fi switch-uri, routere sau firewall-uri.
- Convertește semnalele electrice în semnale optice și viceversa.
- Compatibil cu porturile SFP de la mulți producători datorită interfeței SFP standardizate în conformitate cu specificația SFP MSA ("Small Form Factor Pluggable Multi-Sourcing Agreement").
- Interfața SFP permite înlocuirea rapidă a modulelor SFP de pe dispozitivul de rețea pentru a reacționa flexibil la adaptările rețelei (de exemplu, un tip diferit de fibră, o rată diferită de transmisie a datelor). În loc de un număr mare de dispozitive terminale în depozit, sunt necesare doar module SFP diferite.
- Furnizează date digitale de diagnosticare în timp real, în special privind calitatea conexiunii (informații DDM în conformitate cu specificația SFF-8472).
Domeniul de utilizare
- Utilizare universală pentru semnal bidirecțional și transmisie de date prin cablu de fibră optică GOF.
- Pentru utilizarea cu switch-urile ETHERLINE® ACCESS care au o interfață SFP.
- Interval extins de temperatură de la -40 °C până la +85 °C.
Norm references / Approvals
- Folosește lasere sigure pentru ochi din clasa laser 1 în conformitate cu DIN EN 60825-1.
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC003628
- ETIM 6.0 Class-Description: Transceiver
Gama de temperatură
- Interval extins de temperatură de la -40 °C până la +85 °C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.