Conector cablu de date Data Binder LSA+
Cu ajutorul conectorului de date cablurile instalate pot fi prelungite sau conectate de mai multe ori fără a fi necesară instalarea întregului segment de cablu.
Caracteristicile produsului
- Folosind un conector de date, extinderea unui cablu sau înlocuirea unuia deteriorat se poate face usor, fără a reface intreg traseul de cablu.
- Bornă de intrare pentru cablu de 7.5 mm
- Șurub cu garnitură pentru EPIC H-A 3/4, H-D7/8, H-Q 5
- Benzi adezive pentru fixare
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
- Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Conector modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001121
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector cu fișe modular
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.