Conector RJ45 CAT 5e FM 45 montare în şantier
Conectorul confecționat cu ecranare este adecvat pentru utilizarea în ansambluri industriale și este potrivit pentru conductori masivi și fire. Este rezistent la vibrații.
Caracteristicile produsului
- Versiune ecranată
- Potrivit pentru AWG 23-26, AWG posibil cu restricţii
- IDC/pini terminali cu perforare conform 60352-4
- Potrivit pentru conductori plini sau multifilari
- Potrivit pentru aplicaţii industriale
Clasificare
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali
Clasa de protecție
- IP 20
Temperatura ambientală (de operare)
- -20°C to +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.