GOF Connector
Accesorii pentru fibră optică de sticlă, conectori de tip LC, SC, ST și FC
Connectors of optical connections. Connector types such as ST, LC, SC and FC. Available in different versions
Beneficii
- Ideal pentru asamblare
- Pentru procesul de asamblare : pregătirea cablului, şlefuirea fibrei, lipirea sau sertizarea fibrei
- Instrucţiunile de conectare a fibrei optice tip GOF se găsesc în kiturile destinate acestui scop ( neincluse în portofoliul LAPP )
- Asamblarea conectorilor trebuie făcută de personal specializat
Domeniul de utilizare
- Pentru asamblare cu conectori în producție sau în laboratoare
Caracteristicile produsului
- Setul de conector cuprinde toate elementele necesare
Normă de referință / aprobări
- LC conform standardului IEC 61754-20
- SC conform cu standardul IEC 61754-4
- ST conform cu IEC standard 61754-2
Descrierea produsului
- Diametrul pinului:
LC: 1.25mm (zirconia)
SC, ST: 2.5mm (zirconia) - Se pot asambla cu cabluri de 1.7mm - 2.1 mm diametru
- Seturile de conectoare LC şi SC sunt disponibile pe verde (single-mode APC), albastru (single-mode PC) şi gri (multimode)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.