Conectori GOF
Accesorii pentru fibră optică de sticlă, conectori de tip LC, SC, ST și FC
Conectori pentru conexiune optică. Modele plug-in, cum ar fi ST, LC, SC și FC. Disponibil în diferite versiuni
Beneficii
- Ideal pentru asamblare
- Pentru procesul de asamblare : pregătirea cablului, şlefuirea fibrei, lipirea sau sertizarea fibrei
- Instrucţiunile de conectare a fibrei optice tip GOF se găsesc în kiturile destinate acestui scop ( neincluse în portofoliul LAPP )
- Asamblarea conectorilor trebuie făcută de personal specializat
Domeniul de utilizare
- Pentru asamblare cu conectori în producție sau în laboratoare
Caracteristicile produsului
- Setul de conector cuprinde toate elementele necesare
Normă de referință / aprobări
- LC conform standardului IEC 61754-20
- SC conform cu standardul IEC 61754-4
- ST conform cu IEC standard 61754-2
Descrierea produsului
- Diametrul pinului:
LC: 1.25mm (zirconia)
SC, ST: 2.5mm (zirconia) - Se pot asambla cu cabluri de 1.7mm - 2.1 mm diametru
- Seturile de conectoare LC şi SC sunt disponibile pe verde (single-mode APC), albastru (single-mode PC) şi gri (multimode)
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.