EPIC® DATA FFC-SC-Conector
Conectori optici de date potriviți pentru asamblarea rapidă și ușoară la fața locului
Conectori optici de date potriviți pentru asamblarea rapidă și ușoară la fața locului
Beneficii
- Conectorii SC asamblabili pe teren pentru cablurile din fibră optică GOF sunt pregătiți din fabrică, testați și gata de utilizare pentru montajul la fața locului
- Sistem FFC (Fibre Fast Connect) pentru o asamblare simplă și rapidă, chiar și în condiții de spațiu limitat. Nu mai sunt necesari pași costisitori de proces, unelte speciale și un mediu de laborator pentru asamblare
- Conectorii pot fi asamblați de până la 3 ori, făcându-i flexibili pentru diverse aplicații
Domeniul de utilizare
- Pentru realizarea unei conexiuni cu fibră de sticlă cu fișă
- Pentru utilizare în zonele de rețea backbone
- Pentru cablarea clădirilor și a centrelor de date
- Pentru utilizarea în tablouri de comandă
- Pentru utilizare cu accesoriile de asamblare EPIC® DATA FFC-SC și setul de pornire EPIC® DATA FFC-SC
Caracteristicile produsului
- Numerele de serie de pe conectorii individuali asigură trasabilitate completă
- Gel cu indice de refracție pentru valori optice constante și foarte bune
Norm references / Approvals
- Fețe de conector pentru conectorii cu fișe SC, conform DIN EN IEC 61754-4
Descrierea produsului
- Potrivit pentru fibrele OM3/4 și OS2
- Poate fi asamblat pe fibre de 0,25 - 0,9 mm sau cabluri de 2 - 3 mm
- În tipurile de șlefuire PC, UPC, APC
- SC 2,5 mm diametrul manșonului
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic
Gama de temperatură
- Temperatură de operare: -25°C ÷ +70°C
- Depozitare: de la -25°C până la +70°C
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.