Kit de pornire EPIC® DATA FFC-SC
Set de pornire ca echipament de bază cu conectori Fibre Fast Connect SC asamblabili pe teren, dispozitiv de separare a fibrelor și ghidaj de fibră
Set de pornire ca echipament de bază cu conectori Fibre Fast Connect SC asamblabili pe teren, dispozitiv de separare a fibrelor și ghidaj de fibră
Beneficii
- Dispozitiv de separare a fibrelor de precizie ridicată (Cleaver) pentru scurtarea fibrelor de sticlă prin tăiere dreaptă (PC) sau tăiere oblică (UPC/APC). Astfel se obțin valori ideale de atenuare a fluxului de retur
- Cleaver-ul fără întreținere poate fi utilizat de până la 200 de ori și are un contor mecanic, care poate fi citit vizual
- Clema pentru fibre servește pentru fixarea firelor și împiedică retragerea fibrei de sticlă
- Cu marcaj roșu pe clemă de fibră pentru o dimensiune exactă de îndepărtare a fibrei de sticlă
Domeniul de utilizare
- Pentru realizarea unei conexiuni cu fibră de sticlă cu fișă
- Pentru asamblarea în câmp a conectorilor Fibre Fast Connect SC pentru cabluri din fibră optică GOF
Normă de referință / aprobări
- Fețe de conector pentru conectorii cu fișe SC, conform DIN EN IEC 61754-4
Descrierea produsului
- SC 2,5 mm diametrul manșonului
- Poate fi asamblat pe fibre de 0,25 - 0,9 mm sau cabluri de 2 - 3 mm
- În tipurile de șlefuire PC, UPC, APC
- Potrivit pentru fibrele OM3/4 și OS2
- Disponibil ca variantă cu sau fără set de asamblare a cablurilor
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.