Accesorii de asamblare EPIC® DATA FFC-LC
Componente de schimb pentru setul de pornire EPIC® DATA FFC-LC, pentru asamblarea ușoară a conectorilor FFC-LC
Componente de schimb pentru setul de pornire EPIC® DATA FFC-LC, pentru asamblarea ușoară a conectorilor FFC-LC
Beneficii
- Accesorii de asamblare ca echipament util pentru asamblarea ușoară a conectorilor cu fișe Fibre Fast Connect LC pentru fibre optice GOF
- Set de asamblare a cablurilor pentru introducerea în siguranță a fibrelor de sticlă în conectori, precum și pentru o montare simplificată a dispozitivului de siguranță anti-smulgere prin fixarea laterală a fibrelor de aramidă
- Ghidaj de fibră pentru introducerea în siguranță a fibrei de sticlă în conector, precum și pentru atașarea dispozitivului de siguranță anti-smulgere prin fixarea manuală a fibrelor de aramidă
- Marcarea precisă pe fibră a dimensiunilor de dezizolare folosind marcaje pe ghidajul fibrei
Domeniul de utilizare
- Pentru asamblarea în câmp a conectorilor Fibre Fast Connect LC pentru cabluri din fibră optică GOF
- Se pot utiliza ca componente de schimb pentru setul de pornire EPIC® DATA FFC-LC
Clasificare ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică
Clasificare ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
- ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic
- Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.