GOF Conector LC Multimode Bej /4PC

Conectori optici de date potriviți pentru asamblarea rapidă și ușoară la fața locului

Conectori optici de date potriviți pentru asamblarea rapidă și ușoară la fața locului

Articol nr. Denumire articol
38115833
FFC-LC-PC-OM3/4-0.25/0.9-10PCS
38115834
FFC-LC-PC-OM3/4-2/3-10PCS
38115799
FFC-LC-UPC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115800
FFC-LC-UPC-OS2-2/3-10PCS
38115797
FFC-LC-APC-OS2-0.25/0.9-10PCS
38115798
FFC-LC-APC-OS2-2/3-10PCS

Beneficii

  • Conectorii LC asamblabili pe teren pentru cablurile din fibră optică GOF sunt pregătiți din fabrică, testați și gata de utilizare pentru montajul la fața locului
  • Sistem FFC (Fibre Fast Connect) pentru o asamblare simplă și rapidă, chiar și în condiții de spațiu limitat. Nu mai sunt necesari pași costisitori de proces, unelte speciale și un mediu de laborator pentru asamblare
  • Conectorii pot fi asamblați de până la 3 ori, făcându-i flexibili pentru diverse aplicații

Domeniul de utilizare

  • Pentru realizarea unei conexiuni cu fibră de sticlă cu fișă
  • Pentru utilizare în zonele de rețea backbone
  • Pentru cablarea clădirilor și a centrelor de date
  • Pentru utilizarea în dulapuri de comandă
  • Pentru utilizare cu accesoriile de asamblare EPIC® DATA FFC-LC și setul de pornire EPIC® DATA FFC-LC

Caracteristicile produsului

  • Setul de conector cuprinde toate elementele necesare
  • Numerele de serie de pe conectorii individuali asigură trasabilitate completă
  • Gel cu indice de refracție pentru valori optice constante și foarte bune

Norm references / Approvals

  • Fețe de capăt ale conectorului LC conform DIN EN IEC 61754-20

Descrierea produsului

  • LC 1,25 mm diametrul manșonului
  • Poate fi asamblat pe fibre de 0,25 - 0,9 mm sau cabluri de 2 - 3 mm
  • Se pot asambla cu cabluri de 1.7mm - 2.1 mm diametru
  • În tipurile de șlefuire PC, UPC, APC
  • Potrivit pentru fibrele OM3/4 și OS2

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector cu fibră optică

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001122
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conector optic

Gama de temperatură

  • Temperatură de operare: -25°C ÷ +70°C
  • Depozitare: de la -25°C până la +70°C

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.