EPIC® SENSOR M12, montaj îngropat

Pentru conectarea expresă a dispozitivelor dvs. senzor/actuator în dulapul de comandă, acest conector încorporat vine deja cu conectori individuali cu lungimea de 50 cm. Acesta este înșurubat în partea din față a carcasei și poate fi apoi ușor cablat în interiorul carcasei. Stabilitatea și rezistența sa (IP 67) asigură conexiuni sigure în câmpul senzorilor/actuatoarelor.

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCerinţa de spaţiuImpermeabil

CULUS

Articol nr. Denumire articolNumărul pinilorFilet de fixareTensiune nominală (V)UA (buc/set)
Montaj pe perețele frontal, filet M16 x 1.5
381166926
EPIC M12 FEAF12F-0.5-M1612M163010
381166924
EPIC M12 FEAF4.5F-0.5-M16 5M166010
381166923
EPIC M12 FEAF4F-0.5-M16 4M1625010
381166922
EPIC M12 FEAF8F-0.5-M16 8M163010
381166921
EPIC M12 FEAM12F-0.5-M1612M163010
381166920
EPIC M12 FEAM3F-0.5-M163M1625010
381166919
EPIC M12 FEAM4.5F-0.5-M165M166010
381166918
EPIC M12 FEAM4F-0.5-M164M1625010
381166917
EPIC M12 FEAM8F-0.5-M168M163010
381166925
EPIC M12 FEAF3F-0.5-M16 3M1625010
Conector tată, montaj pe panou frontal
22260108
AB-C4-M12MS-M16-0,54M162501
22260106
AB-C5-M12MS-M16-0,55M16601
22260083
AB-C4-M12MS-M16-PO-0,54M16, fără pinten de blocare2501
22260084
AB-C5-M12MS-M16-PO-0,55M16, fără pinten de blocare601
22260113
AB-C4-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260112
AB-C5-M12MS-PG9-0,55PG9601
22260087
AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,54PG9, fără pinten de blocare2501
22260088
AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,55PG9, fără pinten de blocare601
22260117
AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,54PG92501
22260115
AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,55PG9601
Conector mamă, montaj pe panou frontal
22260107
AB-C4-M12FS-M16-0,54M162501
22260105
AB-C5-M12FS-M16-0,55M16601
22260085
AB-C4-M12FS-M16-PO-0,54M16, fără pinten de blocare2501
22260086
AB-C5-M12FS-M16-PO-0,55M16, fără pinten de blocare601
22260114
AB-C4-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260111
AB-C5-M12FS-PG9-0,55PG9601
22260089
AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,54PG9, fără pinten de blocare2501
22260090
AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,55PG9, fără pinten de blocare601
Conector mamă, montaj pe panoul din spate
22260118
AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,54PG92501
22260116
AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,55PG9601

Beneficii

  • Codificarea mecanică a feței de contact previne conectarea incorectă cu conectorul pereche.
  • Îndeplinește cerințele clasei de protecție IP 67 când este conectată.
  • Soluție de conectare confortabilă pentru concepte de dispozitive personalizate.
  • Cu filet M16 pentru înșurubarea ușoară într-o carcasă cu orificiu filetat (inclusiv piuliță de blocare pentru orificii de trecere fără filet).
  • Gata conectat cu conductori pentru cablarea ușoară a tabloului

Domeniul de utilizare

  • Se poate utiliza universal la interfețele utilajelor pentru numeroase aplicații de transmisie a datelor și semnalelor din gama de frecvențe joase.
  • Pentru conectarea dispozitivelor la cofrete electrice sau carcasele mașinăriilor.
  • Rezistență bună la uleiuri și substanțe chimice.

Caracteristicile produsului

  • Montare pe panou prin filet M12, M16 sau PG 9
  • Proiectat pentru montare din faţa sau din interiorul dulapului electric
  • Conector M12, codat A, cu sistem rapid de blocare
  • Fără PWIS
  • Versiunea cu montaj din interior include contrapiuliţa

Norm references / Approvals

  • UL document nr: E249137

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Carcasă conector pentru senzor / actuator

Material

  • Contact: CuZn
    Acoperit cu: Au (aur)

Clasa de protecție

  • IP 67

Temperatura ambientală (de operare)

  • Fișă/priză
    -25°C ÷ +85°C

Codarea

  • Standard A

  • Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.