EPIC® SENSOR M8, conector cu montaj pe tablou

Conector pentru senzori sau actuatoare cu montare pe tablu, codat A, cu conductori TPE precablaţi

Componente de automatizare complementare de la LappÎn părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industrialeCerinţa de spaţiuImpermeabil

Articol nr. Denumire articolNumărul pinilorTensiune nominală (V)UA (buc/set)
conector tată cu montare pe tablou
22260100
AB-C3-M8MS-0,53601
22260101
AB-C4-M8MS-0,54301
conector mamă cu montare pe tablou
22260102
AB-C3-M8FS-0,53601
22260103
AB-C4-M8FS-0,54301

Beneficii

  • Soluţie de conectare facilă pentrudispozitive individuale
  • Instalarea uşoară în dulapuri electrice

Domeniul de utilizare

  • Conectarea în carcase și dulapuri

Caracteristicile produsului

  • Filet M8
  • Proiectat pentru montare pe faţa dulapului
  • Fără PWIS

Descrierea produsului

  • conductori izolaţi cu TPE, l = 0.5 m
  • Secțiunea conductorului: 0.25 mm²

Clasificare ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector pentru senzori / actuatoare

Clasificare ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002061
  • ETIM 6.0 Descrierea clasei: Carcasă conector pentru senzor / actuator

Material

  • Contact: CuSn
    Acoperit cu : Ag

Clasa de protecție

  • IP 67

Temperatura ambientală (de operare)

  • Fișă/priză
    -25°C ÷ +85°C

Codarea

  • Standard A

Curent nominal (A)

  • 4 A

  • Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.